Blijf op de hoogte!
ROBOTS
CNC
IoT
ROBOSHOT
ROBODRILL
ROBOCUT
FANUC Benelux © 2024 - Gebruiksvoorwaarden - Privacy- en Cookiebeleid - www.fanuc.eu
We zijn er zeker van dat u deze dag niet zal willen missen!
Wat mag u verwachten?
11u30-12u30: Registratie & Sandwich Lunch
12u30-12u50: Welkom & FANUC Benelux update
Filip Tuypens, FANUC Benelux Office Manager
12u50-13u10: Global & European Update
Ralf Völlinger, Senior Vice President & General Manager Robot Business Division Europe
13u10-13u30: European Authorized System Integrator Program
Paul Ribus, Vice President Robot Sales General Industries & Partner Network Program
13u45-14u15: Robot & Controller Product Update
Filip Tuypens, FANUC Benelux Office Manager
14u30-15u00: CRX Product Update & Workshop
Dieter Debaillie, FANUC Benelux Manager Technical Support
15u45-16u15: Intelligent Robot Accessories Product Update
Luc Mees, FANUC Benelux Technical Support Engineer
16u30-17u00: ROBOGUIDE Product Update
Mathias Buysrogge, FANUC Benelux Technical Support Engineer
17u15-17u45: IoT Oplossingen
Konrad Grohs, Director IoT Business Department Europe
18u00-18u30: Wrap-up
Filip Tuypens, FANUC Benelux Office Manager
18u30-..........: Walking Dinner & Networking
Zien we elkaar daar?
Benieuwd naar hoe de toekomst van de maakindustrie er zal uitzien?
Breng dan zeker een bezoek aan onze stand op TECHNISHOW!
We introduceren een hele reeks nieuwigheden en highlights en laten u ervaren hoe
Ease of Use, Customisation, Performance en Smart de bouwstenen zijn die leiden tot
een productievere en efficiëntere productie.
Wanneer?
12/03/2024 - 15/03/2024
Dinsdag 12/03/2024: 10u - 19u
Woensdag 13/03/2024: 10u - 19u
Donderdag 14/03/2024: 10u - 21u (laatavond opening)
Vrijdag 15/03/2024: 10u - 17u30
Bezoek onze stand!
12/03/2024 - 15/03/2024
Deze zesassige robot biedt een maximaal payload van 13 kg, een volledig gesloten water- en stofdicht ontwerp (IP67), en een identieke voetafdruk en mount-interface als de LR Mate 200iD. Het werkgebied varieert van maximaal 1.101 mm bij een payload van 10 kg tot 890 mm bij een configuratie met 13 kg payload. .
De FANUC ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500 is het nieuwste en grootste model in de FANUC ROBODRILL line-up. Met een uitgebreide Y-as slag van 500 mm, verhoogde Z-as acceleratie, en een capaciteit van 28 gereedschappen met een maximaal gewicht van 46 kg, biedt deze machine ongekende mogelijkheden voor het bewerken van diverse werkstukken.
Power Motion i bundelt krachtige CNC- en PLC-technologie voor complexe motion control-toepassingen. Ontworpen voor een breed scala aan complexe en algemene bewegingstoepassingen met meerdere assen, paden, snelheden en koppelregelingen. De perfecte oplossing voor oa. portaalsystemen.
The NEXT level
FANUC iPC box
De CRX-25iA cobot is nu beschikbaar met een verhoogd payload van 30 kg aan de pols in plaats van 25 kg. Deze upgrade is ook beschikbaar voor reeds geïnstalleerde robots via een software-update. Het werkgebied bij 25 kg payload is maximaal 1.889 mm en wordt beperkt tot 1.756 mm bij een configuratie met 30 kg payload.
De iPC box is een krachtige high-end industriële PC voor geavanceerde robottoepassingen die hoge rekenprestaties vereisen.
Uitgerust met meerdere Gigabit Ethernet poorten en een krachtige CPU voor snelle acquisitie en verwerking van beeldgegevens door iRVision software.
DAGEN
UREN
MINUTEN
SECONDEN
00
00
00
00
Robot Controller R-50iA
De robotcontroller kreeg voor het eerst in 11j een grondige update. De R-50iA is wereldwijd de 1ste robotcontroller die cyberbeveiliging biedt tezamen met een breed scala aan verbeteringen en nieuwe intelligente functies, ontworpen om robotprestatie te maximaliseren!
ROBOTS
IPC: FANUC Industrial PC
met breed LCD scherm
Dit is FANUC's nieuwste toevoeging aan de reeks iHMI displays. Met het grote Full-HD display is het eenvoudig om meerdere informatie tegelijkertijd op het display weer te geven, bv. handleiding en bedieinigsscherm. De krachtige Intel Xeon processor biedt de mogelijkheid om meerdere software, zoals 3D simulaties gelijktijdig te draaien op de FANUC iPC.
ROBOTS
CRX-25iA: Cobot met
payload tot 30 kg!
FANUC biedt met de CRX-serie cobots aan met een payload van 5kg, 10kg en 20kg tot de nieuwste CRX-25iA met een maximaal laadvermogen van 30kg! Hierdoor is deze laatste zeer geschikt voor onder meer palletiseertoepassingen.
ROBOTS
Met IoT kunt u realtime gegevens verzamelen en deze omzetten in zeer nuttige bedrijfsinformatie.
Enkele voordelen zijn: prestatie- en kwaliteitsverbetering, kostenverlaging, verbetering van de uptime, processtabiliteit en traceerbaarheid!
IoT: oplossingen voor een efficiëntere productie
IOT
ROBOGUIDE: intelligente
3D-robotsimulatie
Nieuwe FANUC ROBOGUIDE 10 is een robotsimulator die zowel de robotbewegingen als de toepassingsopdrachten simuleert. Zo is aanzienlijk minder tijd nodig om nieuwe bewegingsopstellingen te creëren. Cellen kunnen geheel offline worden ontworpen, getest en aangepast met een minimale impact op de productie. Zelfs nu in VR-omgeving.
ROBOTS
ROBODRILL α-D28LiB5ADV
Plus Y500
Het grootste en meest geavanceerde ROBODRILL-model tot nu toe!
Enkele voordelen: supersnelle gereedschapswisselaar en capaciteit tot 28 gereedschapswissels, verlengd Y-as bereik en een groter tafelbereik!
ROBOMACHINES
FA New Function:
CNC Reflection Studio
CNC Reflection Studio is een softwaretool waarmee machinebewegingen op een pc kunnen worden gecontroleerd.
Deze software heeft de volgende functies:
Botsingscontrole met behulp van machine-/opspan-/gereedschapgeometrie, controle op materiaalverwijdering van het werkstuk, functionele bewerkingsprogramma-editor
CNC & MOTION
FA New Product: FANUC Slice I/O
FANUC Slice I/O is een nieuwe I/O-unit ontwikkeld o.b.v. het concept van compactheid, hoge uitbreidbaarheid, superieure toegankelijkheid en onderhoudbaarheid. De module is compact ontworpen, waardoor er minder ruimte nodig is t.o.v. een conventionele I/O-unit.
CNC & MOTION
WHERE THERE'S
AUTOMATION
THERE'S FANUC!
ROBOCUT α-C800iB
De nieuwe versie van de ROBOCUT-serie is snel, nauwkeurig en multifunctioneel. Enkele belangrijke troeven zijn: de mogelijkheid tot zagen van meerdere werkstukken, de aanwezigheid van de nieuwste CNC- en servomotortechnologie en de geschiktheid voor het snijden van dikke en conische onderdelen
ROBOMACHINES